I/O-modul - ILB PB 24 DI 8 DIO8 - 2863562

Inline, Block IO, PROFIBUS DP, D-SUB-9-bøsning, Digitale indgange: 16, 24 V DC, tilslutningsteknik: 3-leder, Digitale udgange: 8, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 3-leder, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • D-SUB-bustilslutning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2863562
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI1A2 -
Katalogside Side 188 (C_6_2017)
GTIN 4017918956424
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 334,000 g
Toldtarifnummer 85389091