Busterminal - IBS IL 24 BK-LK/45-2MBD-PAC - 2862220

Inline, Busterminal, INTERBUS, F-SMA-stik, transmissionshastighed i lokalbussen: 2 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Buskobleren kobler en Inline-station til INTERBUS-fjernbus og stiller forsyningsspændinger til rådighed til de tilsluttede analoge moduler.

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2862220
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRI111 -
GTIN 4017918974756
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 220,000 g
Toldtarifnummer 85389091
Oprindelsesland DE (Germany)