Inline-klemme - IB IL 24/230 DOR4/W-PC-PAC - 2862181

Inline, Relæklemme, Relæudgang: 4 (potentialfrie kontakter), 24 V DC / 230 V AC, 3 A, til kobling af induktive og kapacitive belastninger, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Den har fire relæsluttekontakter, som er uafhængige af hinanden og potentialfri.

Dine fordele

  • Sikker adskillelse
  • Mærkestrøm ved udgang: 3 A
  • Total strøm på klemmen: 3 A
  • Diagnose- og statusvisninger
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2862181
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI133 -
Katalogside Side 157 (C_6_2017)
GTIN 4017918894672
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 138,000 g
Toldtarifnummer 85389091