Busterminal - IBS IL 24 BK-LK/45-PAC - 2862165

Inline, Busterminal, INTERBUS, F-SMA-stik, 45° skrå lysledertilslutning, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Buskobleren kobler en Inline-station til INTERBUS-fjernbus og stiller forsyningsspændinger til rådighed til de tilsluttede analoge moduler.

Dine fordele

  • Fjernbus-tilslutninger i lyslederteknik
  • Optisk strækningsdiagnose
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2862165
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI111 -
Katalogside Side 131 (C_6_2017)
GTIN 4017918894658
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 210,000 g
Toldtarifnummer 85389091