Inline-funktionsklemme - IB IL INC-IN-PAC - 2861755

Inline-registreringsklemme til positionsgivere, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 1 inkremental-encoder-indgang med firkantsignal (symmetrisk eller asymmetrisk), 3 digitale indgange 24 V DC, 3-leder tilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Registrering af ledningsbrud
  • 5 V- og 24 V-sensor-/giverforsyning
  • 3 digitale indgange til tilslutning af to endestop eller en referencekontakt
  • 25 bit faktisk positionsværdi
  • 1-, 2-, eller 4-dobbelt bearbejdning
  • Symmetrisk og asymmetrisk inkrementalværdigiver med eller uden Z-spor kan tilsluttes
  • Maksimal indgangsfrekvens 300 kHz
  • Visnings af omdrejningsretning pr. LED
  • 5 referencefunktioner

Varedata

Bestillingsnøgle 2861755
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 182 (C-6-2017)
GTIN 4017918899912
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 143,000 g
Toldtarifnummer 85389091