Inline-klemme - IB IL 24 DI 2-2MBD-PAC - 2861713

Inline, Digital indgangsklemme, Digitale indgange: 2, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, transmissionshastighed i lokalbussen 2 MBit/s, kapslingsklasse IP20, inklusive Inline stik och märkfält

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Den bruges til registrering af digitale signaler.

Dine fordele

  • Tilslutninger til 2 digitale sensorer
  • Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
  • Maksimalt tilladelig belastningsstrøm pr. sensor: 250 mA
  • Diagnose- og statusvisninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2861713
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 270 (AX-2009)
GTIN 4017918977658
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 53,000 g
Toldtarifnummer 85389091