Inline-klemme - IB IL 24 DI 8-2MBD-PAC - 2861690

Inline, Digital indgangsklemme, Digitale indgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, transmissionshastighed i lokalbussen 2 MBit/s, kapslingsklasse IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Den bruges til registrering af digitale signaler.

Dine fordele

  • 8 digitale indgange
  • Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
  • Maksimalt tilladelig belastningsstrøm pr. sensor: 250 mA
  • Maksimalt tilladelig belastningsstrøm fra klemmen: 2 A
  • Diagnose- og statusvisninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2861690
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 271 (AX-2009)
GTIN 4017918974596
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 118,000 g
Toldtarifnummer 85389091