Inline-klemme - IB IL DO 4 AC-1A-PAC - 2861658

Inline, Digital udgangsklemme, Digitale udgange: 4, 230 V AC, 1 A, tilslutningsteknik: 3-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Den bruges til udgang af digitale signaler i AC-spændingsområdet.

Dine fordele

  • 4 digitale udgange
  • Tilslutning af aktuatorer foregår via 3-lederteknik
  • Mærkestrøm pr. udgang: 1 A
  • Total strøm på klemmen: 4 A
  • Diagnose- og statusvisninger
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2861658
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRI132 -
GTIN 4017918894498
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 130,000 g
Toldtarifnummer 85389091
Oprindelsesland DE (Germany)