Busterminal - IBS IL 24 BK RB-LK-PAC - 2861506

Inline, Busterminal, INTERBUS, F-SMA-stik, Integreret fjernbusafgrening, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Buskobleren kobler en Inline-station til INTERBUS-fjernbussen og giver desuden mulighed for en fordeler i form af en fjernbusafgrening.
Buskobleren sørger for logikspændingerne til de tilsluttede deltagere og forsyningsspændingen til de tilsluttede analoge moduler.

Dine fordele

  • Fjernbus-tilslutninger i lyslederteknik
  • Optisk strækningsdiagnose
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2861506
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI111 -
Katalogside Side 131 (C_6_2017)
GTIN 4017918894429
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 235,000 g
Toldtarifnummer 85389091