Inline-klemme - IB IL AO 1/SF-PAC - 2861315

Inline, Analog udgangsklemme, Analog udgang: 1, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Den bruges til udsendelse af analoge strøm- og spændingssignaler.

Dine fordele

  • 1 analog udgang til valgfri tilslutning af spændings- eller strømsignaler
  • Tilslutning af aktuatorer i 2-lederteknik
  • Strømområde: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
  • Spændingsområde 0 V - 10 V
  • Procesdata-update inklusive transformeringstid for den digital-analoge transducer < 1 ms
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2861315
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRI142 -
GTIN 4017918894252
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 126,000 g
Toldtarifnummer 85389091
Oprindelsesland DE (Germany)