Inline-klemme - IB IL 24 PWR IN/2F-DF-2MBD - 2861195

Illustrationen viser IB IL 24 PWR IN/F

INLINE-forsyningsklemme, uden tilbehør, 24 V DC, med sikring (hoved- og segmentspænding) og diagnose, overførselshastighed 2 MBaud

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Forsyning af 24 V-hovedspændingen UM
  • Forsyning eller tilvejebringelse af 24 V-segmentspænding US
  • Diagnose- og statusvisninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2861195
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 59 (AX-2007)
GTIN 4017918918828
Toldtarifnummer 85389091