Inline-klemme - IB IL 24/230 DOR1/W-PC - 2860400

Inline digital udgangsklemme, uden tilbehør, 1 relæ-skiftekontakt, 5 - 253 V AC, 3 A

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Den har en relækontakt, der er potentialfri.
Klemmen egner sig til kobling af induktive og kapacitive belastninger.
Klemmen kan anvendes på området "ekstra lav spænding" og på AC-området.
Specielle engineering-tiltag og -tests gør det muligt at anvende klemmen i ekstreme omgivelser.
Ved brydespændinger under 12 V eller strøm under 100 mA bruges klemmen IB IL 24/230 DOR 1/W.
- Sikker adskillelse efter EN 50178
- Potentialfri tilslutning til en aktuator
- Mærkestrøm ved udgang: 2,2 A
- Total strøm på klemmen: 2,6 A
- Diagnose- og statusindikatorer

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2860400
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 71 (AX-2007)
GTIN 4017918877026
Toldtarifnummer 85389091