Lynstrøms-/overspændingsaflederkombinationer, type 1+2 - FLT-CP-3C-350 - 2859725

Stikbar lynstrøms- og overspændingsaflederkombination, iht. type 1+2 / Class I+II / B+C-afleder. Afleder energetisk aktivt koordineret efter AEC-princippet, for 3-fasede strømforsyningsnet med kombineret PE og N i samme leder (L1, L2, L3, PEN).

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Stik kan testes med CHECKMASTER
  • Høj vedvarende spænding på 350 V AC til 230/400 V AC-net med kraftige spændingsudsving
  • Med jordpotentialfri fjernmeldekontakt
  • Termisk adskilleanordning af hvert enkelt stik
  • Optisk, mekanisk statusvisning af de enkelte afledere
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2859725
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 36 (C-6-2013)
GTIN 4017918956448
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.062,230 g
Toldtarifnummer 85363030