Overspændingsafleder type 2 - VAL-CP-3C-350 - 2859547

Stikbar overspændingsafleder til 3-fasede strømforsyningsnet med N og PE i en fælles leder (4-leder-system: L1, L2, L3, PEN) med fjernmeldekontakt.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Stik kan testes med CHECKMASTER
  • Valgfri med/uden jordpotentialfri fjernmeldekontakt
  • Høj vedvarende spænding på 350 V AC til 230/400 V AC-net med kraftige spændingsudsving
  • Modulære aflederblokke i ekstrem smal konstruktion
  • Anvendelse af lækstrømssvag varistor
  • Mekanisk kodning af alle indbygningspladser
  • Optisk, mekanisk statusvisning af de enkelte afledere
  • Adskilleanordning på hvert enkelt stik
  • Universelt stikbare overspændingsafledere type 2
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2859547
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL1311 -
Katalogside Side 40 (C_6_2013)
GTIN 4017918960827
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 320,500 g
Toldtarifnummer 85363030