Overspændingsafleder type 2 - VAL-CP-2S-350 - 2859505

Stikbar overspændingsafleder til 2-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (4-leder-system: L1, L2, N, PE), med fjernmeldekontakt.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Stik kan testes med CHECKMASTER
  • Valgfri med/uden jordpotentialfri fjernmeldekontakt
  • Høj vedvarende spænding på 350 V AC til 230/400 V AC-net med kraftige spændingsudsving
  • Modulære aflederblokke i ekstrem smal konstruktion
  • Anvendelse af lækstrømssvag varistor
  • Adskilleanordning på hvert enkelt stik
  • Mekanisk kodning af alle indbygningspladser
  • Optisk, mekanisk statusvisning af de enkelte afledere
  • Universelt stikbare overspændingsafledere type 2
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2859505
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL1311 -
Katalogside Side 41 (C_6_2013)
GTIN 4017918981464
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 310,500 g
Toldtarifnummer 85363030