Overspændingsafleder type 2 - VAL-CP-1S-175 - 2859479

Stikbar overspændingsafleder til 1-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (3-leder-system: L1, N, PE), med fjernmeldekontakt.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Valgfri med/uden jordpotentialfri fjernmeldekontakt
  • Stik kan testes med CHECKMASTER
  • Høj vedvarende spænding på 175 V AC til 120 V AC-net med stærke spændingssvingninger
  • Mekanisk kodning af alle indbygningspladser
  • Optisk, mekanisk statusvisning af de enkelte afledere
  • Adskilleanordning på hvert enkelt stik
  • Universelt stikbare overspændingsafledere type 2
  • Modulære aflederblokke i ekstrem smal konstruktion
  • Anvendelse af lækstrømssvag varistor
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2859479
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL1311 -
Katalogside Side 41 (C_6_2013)
GTIN 4046356045476
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 205,300 g
Toldtarifnummer 85369010