Overspændingsafleder type 2 - VAL-MS 230/10 - 2859013

Overspændingsafleder, bestående af grunddel og beskyttelsesstik med effektvaristor, til montering på NS 35/7,5, mærkespænding: 230 V AC, 1 kanal.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2859013
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4017918902667
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 109,250 g
Toldtarifnummer 85363030