Overspændingsafleder type 2 - VAL-MS 230/3+1/FM-UD - 2858959

Overspændingsleder 4-kanaler, til montage på NS35/7,5, med fjernmeldekontakt. 230 V AC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2858959
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL1321 -
GTIN 4017918916350
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 397,450 g
Toldtarifnummer 85363030