Overspændingsbeskyttelsesenhed - TT-ST-M-SFP-24AC - 2858946

TERMITRAB, fjederkraft- rækkeklemme med integreret overspændingsbeskyttelse som filterkobling og skilleknive, til montering på NS 35/7,5, spænding UN 24 V DC, klemmebredde: 6,2 mm, endepladebredde: 2,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kombineret beskyttelseskobling til absorption af transiente overspændinger og højfrekvente støjspændinger
  • Med stikbar fjederkrafttilslutning
  • Aktivering af signalkredsene med skillekniv
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2858946
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CLC141 -
Katalogside Side 186 (C_4_2017)
GTIN 4017918938161
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 27,550 g
Toldtarifnummer 85363030