Overspændingsbeskyttelsesstik - PT 4-F-ST - 2858441

Overspændingsbeskyttelsesstik til basiselement, grovbeskyttelse til fire ensidig jordede signalledninger.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Stik kan testes med CHECKMASTER
  • Til anlæg med stor gennemslagsstyrke eller installeret finbeskyttelse
  • Høj servicekomfort takket være todelt opbygning
  • Anvendelsessted - direkte på en MSR-lednings bygningsindgang
  • Basiselementet forbliver fast bestanddel af installationen
  • Universel stikbar signalkredsbeskyttelse
  • Stik kan trækkes impedansneutralt til test- og serviceformål
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2858441
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CL2111 -
Katalogside Side 115 (C_4_2017)
GTIN 4017918892364
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 19,220 g
Toldtarifnummer 85363010