Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 - PT 2-PE/S-230AC/FM - 2858357

Stikbar type 3 - afleder (apparatbeskyttelse) til 1-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (3-leder-system: L1, N, PE), med fjernmeldekontakt.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Stik kan testes med CHECKMASTER
  • Værktøjsfri stikudveksling
  • Med jordpotentialfri fjernmeldekontakt
  • Optisk signalisering af adskillelsen ved LED
  • Bæreskinnemodul
  • Bestående af basiselement og stik
  • Til en- og flerfasede strømforsyningsapparater
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2858357
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 56 (C-6-2013)
GTIN 4017918878955
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 70,440 g
Toldtarifnummer 85363090