Overspændingsbeskyttelsesenhed type 2 - VAL-MS 120/3+1/FM-UD - 2856692

Overspændingsafleder bestående af grunddel med FM-kontakt med beskyttelsesstik, til montage på NS 35/7,5, mærkespænding: 120 V AC, 3+1-kobling

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Valgfri med/uden jordpotentialfri fjernmeldekontakt
  • Type 2-afleder med flere kanaler
  • Universelt stikbare overspændingsafledere type 2
  • Mekanisk kodning af alle indbygningspladser
  • Optisk, mekanisk statusvisning af de enkelte afledere
  • Adskilleanordning på hvert enkelt stik
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2856692
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 36 (TT-2011)
GTIN 4017918877064
Toldtarifnummer 85363030