Overspændingsafleder type 2 - VAL-MS 350VF - 2856582

Overspændingsafleder bestående af grunddel og beskyttelsesstik med rækkekobling af varistor og gasfyldt gnistgab, til montage på NS 35/7,5, mærkespænding: 230 V AC, 1 kanal

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • 1-kanals, skinnemonterbare beskyttelsesenheder
  • Basiselement med / uden jordpotentialfri fjernmeldekontakt
  • Adskilleanordning på hvert enkelt stik
  • Optisk, mekanisk statusvisning af de enkelte afledere
  • Mekanisk kodning af alle indbygningspladser
  • Bestående af basiselement og stik

Varedata

Bestillingsnøgle 2856582
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL1321 -
Katalogside Side 54 (C_4_2017)
GTIN 4017918876845
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 110,030 g
Toldtarifnummer 85363030