Overspændingsbeskyttelsesstik - PT 2X1-12DC-ST - 2856074

Overspændingsbeskyttelsesstik til grunddel, grov- og finbeskyttelse til to signalledere med fælles referencepotentiale, langsspændingsgrovbeskyttelse mod jord. Udgave: 12 V DC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Stik kan testes med CHECKMASTER
  • Installeres sammen med basiselementet PT 2x1...-BE
  • Høj servicekomfort takket være todelt opbygning
  • Basiselementet forbliver fast bestanddel af installationen
  • Universel stikbar signalkredsbeskyttelse
  • Beskyttelse til to ledere med fælles referencepotentiale
  • Stik kan trækkes impedansneutralt til test- og serviceformål
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2856074
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CL2111 -
Katalogside Side 112 (C_4_2017)
GTIN 4017918599171
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 16,273 g
Toldtarifnummer 85363010