Inline-klemme - IB IL 24 DI 4-2MBD - 2855017

Inline-digital indgangsklemme, uden tilbehør, 4 indgange, 24 V DC, overførselshastighed 2 MBaud, 3-leder tilslutningsteknik,

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Den bruges til registrering af digitale signaler.

Dine fordele

  • 4 digitale indgange
  • Sensorernes tilslutning foregår via 2- eller 3-lederteknik
  • Maksimalt tilladelig belastningsstrøm pr. sensor: 250 mA
  • Maksimalt tilladelig belastningsstrøm fra klemmen: 1 A
  • Diagnose- og statusvisninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2855017
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356347655
Toldtarifnummer 85389091