Indbygningshus, underdel - ME 45 UTG/FE BUS/10 BU - 2855004

Indbygningshuse til bæreskinne, Husunderdel med metallåsefod, høj konstruktion, uden ventilationsslidser, bredde: 45,2 mm, højde: 99 mm, dybde: 107,3 mm, broforbindelse: integreret busstik, poltal tværforbindelser: 10, farve: blå (5015)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2855004
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHAAB -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4017918571849
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 69,396 g