Grunddel - MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY - 2854788

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 2, deling: 5 mm, farve: lysegrå, kontaktoverflade: Tin, montering: Lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Grunddele til elektronik-indbygningshuse ME/ME MAX.
  • Med 5 mm deling
  • Poltal 2 til 4.
  • Stikretning ortogonalt til printkortet.
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2854788
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle ACHADB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 323 (C_1_2013)
GTIN 4017918207885
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,362 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)