Grunddel - MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - 2854720

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 3, deling: 5 mm, montering: Lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Grunddele til elektronik-indbygningshuse ME/ME MAX.
  • Poltal 2 til 4.
  • Stikretning ortogonalt til printkortet.
  • Med 5 mm deling
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2854720
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918485849
Toldtarifnummer 85366930