Elektronikhus - ME 35 UT/FE KMGY - 2854571

Indbygningshus, længde: 99 mm, med ventilationsslidser, Underdel, broforbindelse: Uden busforbindelser, farve: lysegrå, bredde: 35 mm, højde: 114,5 mm, poltal tværforbindelser: Ikke relevant

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2854571
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHAAA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4017918479343
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 46,992 g
Toldtarifnummer 85369010