Indbygningshus, underdel - ME 22,5 UTG KMGY - 2854445

Indbygningshuse til bæreskinne, Husunderdel med metallåsefod, høj konstruktion, uden ventilationsslidser, bredde: 22,6 mm, højde: 99 mm, dybde: 107,3 mm, broforbindelse: Uden busforbindelser, poltal tværforbindelser: Ikke relevant, farve: lysegrå (7035)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2854445
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHAAA -
GTIN 4017918471712
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 43,430 g
Toldtarifnummer 85472000
Oprindelsesland DE (Germany)