Indbygningshusoverdel - ME 17,5 OT-MSTBO SET BU - 2853718

Indbygningshuse til bæreskinne, Sæt indeholdende husoverdel og tilslutningsteknik, bredde: 17,6 mm, højde: 99 mm, dybde: 45,85 mm, farve: blå (5015)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2853718
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle ACHAAD -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4017918448622
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 36,490 g
Toldtarifnummer 85369010