Indbygningshus, underdel - ME 35 UT BUS/10 GN - 2853640

Indbygningshuse til bæreskinne, Husunderdel med metallåsefod, høj konstruktion, med ventilationsslidser, bredde: 35,2 mm, højde: 99 mm, dybde: 107,3 mm, broforbindelse: integreret busstik, poltal tværforbindelser: 10, farve: grøn (6021)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2853640
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHAAB -
Katalogside Side 663 (C_1_2013)
GTIN 4017918174385
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 60,156 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)