Elektronikhus - ME 22,5 OT-MKDSO RD - 2853365

Indbygningshus, Overdel, farve: rød, bredde: 22,5 mm, højde: 38,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2853365
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle ACHAAD -
GTIN 4017918437060
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,400 g