Overspændingsbeskyttelsesstik type 3 - PT 2-PE/S- 24AC-ST - 2839318

Illustrationen viser udgaven PT 2-PE/S-230AC-ST

Beskyttelsesstik PT med overspændings-apperatebeskyttelse til strømforsyninger, optisk fejlindikator.: Mærkespænding: 24 V AC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Stik kan testes med CHECKMASTER
  • Værktøjsfri stikudveksling
  • Optisk signalisering af adskillelsen ved LED
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2839318
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 57 (C-6-2013)
GTIN 4017918182519
Toldtarifnummer 85363090