Overspændingsbeskyttelsesstik - PT 4-24DC-ST - 2839240

Beskyttelsesstik PT med beskyttelseskobling til en 4-leder jordpotentialefri signalkreds. Mærkespænding: 24 V DC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Stik kan testes med CHECKMASTER
  • Høj servicekomfort takket være todelt opbygning
  • Basiselementet forbliver fast bestanddel af installationen
  • Universel stikbar signalkredsbeskyttelse
  • Stik kan trækkes impedansneutralt til test- og serviceformål
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2839240
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CL2111 -
Katalogside Side 116 (C_4_2017)
GTIN 4017918182786
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 21,783 g
Toldtarifnummer 85363010