Overspændingsbeskyttelse-grunddel type 2 - VAL-MS/3+1-BE/FM - 2838898

Grunddel til type 2-afleder i produktserie VALVETRAB MS, med fjernmeldekontakt. Udgave til 3-fasede strømforsyninger med separat ledningsføring af N pg PE.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varianter med og uden jordpotentialfri fjernmeldekontakt
  • En-/flerpolet til isætning af beskyttelsesstikkene
  • Bæreskinnemodul
  • Kodning ved første isætning af beskyttelsesstikket
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2838898
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL1321 -
Katalogside Side 66 (C_4_2019)
GTIN 4017918171933
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 232,600 g
Toldtarifnummer 85363030
Oprindelsesland DE (Germany)