Overspændingsbeskyttelsesstik - CTM 2X1-180DC-GS - 2838636

LSA-PLUS-beskyttelsesstik (COMTRAB CTM) med overspændingsgrovbeskyttelse til 2 signalledere fra analoge og digitale telekommunikationsgrænseflader (op til 44 MBit/s). Mærkespænding: 180 V DC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Overspændingsbeskyttelsesmagasinet CTM 10-MAG kan frit bestykkes med forskellige beskyttelsesstik
  • Kan anvendes i LSA-PLUS-skille- og koblingsrækker eller CT-TERMIBLOCK
  • Som typisk indbygningssted gælder patch-fordelere
  • Pladsbesparende LSA-PLUS-tilslutningsteknik
  • Modulært komprimeret beskyttelse til højkomprimerede ledningsnet
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2838636
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CL3211 -
Katalogside Side 191 (C_4_2019)
GTIN 4017918948382
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,760 g
Toldtarifnummer 85363010
Oprindelsesland DE (Germany)