Overspændingsbeskyttelsesstik - CTM 2X1-180DC-GS-P - 2838623

LSA-PLUS-beskyttelsesstik (COMTRAB CTM) med Powercross- og overspændingsgrovbeskyttelse til 2 signalledere. Mærkespænding: 180 V DC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Overspændingsbeskyttelsesmagasinet CTM 10-MAG kan frit bestykkes med forskellige beskyttelsesstik
  • Kan anvendes i LSA-PLUS-skille- og koblingsrækker eller CT-TERMIBLOCK
  • Som typisk indbygningssted gælder patch-fordelere
  • Pladsbesparende LSA-PLUS-tilslutningsteknik
  • Modulært komprimeret beskyttelse til højkomprimerede ledningsnet
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2838623
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CL3211 -
Katalogside Side 167 (C_4_2017)
GTIN 4017918948375
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,340 g
Toldtarifnummer 85363010