Overspændingsbeskyttelsesstik - CTM 1X2- 12DC - 2838597

LSA-PLUS-stik med dobbeltlederbeskyttelse til jordpotentialefrie signalkredse. Mærkespænding: 12 V DC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Overspændingsbeskyttelsesmagasinet CTM 10-MAG kan frit bestykkes med forskellige beskyttelsesstik
  • Kan anvendes i LSA-PLUS-skille- og koblingsrækker eller CT-TERMIBLOCK
  • Pladsbesparende LSA-PLUS-tilslutningsteknik
  • Som typisk indbygningssted gælder patch-fordelere
  • Modulært komprimeret beskyttelse til højkomprimerede ledningsnet
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2838597
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CL3211 -
Katalogside Side 102 (C_4_2017)
GTIN 4017918819743
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,030 g
Toldtarifnummer 85363010