Overspændingsbeskyttelsesstik - CTM 2X1- 60DC - 2838542

LSA-PLUS-stik med beskyttelseskobling til toleder ensidigt jordede signalkredse. Mærkespænding: 60 V DC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Overspændingsbeskyttelsesmagasinet CTM 10-MAG kan frit bestykkes med forskellige beskyttelsesstik
  • Kan anvendes i LSA-PLUS-skille- og koblingsrækker eller CT-TERMIBLOCK
  • Som typisk indbygningssted gælder patch-fordelere
  • Pladsbesparende LSA-PLUS-tilslutningsteknik
  • Modulært komprimeret beskyttelse til højkomprimerede ledningsnet
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2838542
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CL3211 -
Katalogside Side 119 (C_4_2017)
GTIN 4017918819576
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,580 g
Toldtarifnummer 85363010