Overspændingsbeskyttelsesstik - PT 4X1-12DC-ST - 2838319

Beskyttelsesstik PT med beskyttelseskobling til fireleder ensidigt jordede signalkredse. Mærkespænding: 12 V DC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Stik kan testes med CHECKMASTER
  • Installeres sammen med basiselementet PT 4x1...-BE
  • Høj servicekomfort takket være todelt opbygning
  • Basiselementet forbliver fast bestanddel af installationen
  • Universel stikbar signalkredsbeskyttelse
  • Beskyttelse til fire leder med fælles referencepotentiale
  • Stik kan trækkes impedansneutralt til test- og serviceformål
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2838319
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CL2111 -
Katalogside Side 135 (C_4_2019)
GTIN 4017918182700
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 21,718 g
Toldtarifnummer 85363010
Oprindelsesland DE (Germany)