Overspændingsbeskyttelsesstik - PT 2X2- 5DC-ST - 2838241

Beskyttelsesstik PT med beskyttelseskobling til to 2-leder jordpotentialefrie signalkredse. Mærkespænding: 5 V DC. HART-egnet.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Stik kan testes med CHECKMASTER
  • Installeres sammen med basiselementet PT 2x2...-BE
  • Høj servicekomfort takket være todelt opbygning
  • Basiselementet forbliver fast bestanddel af installationen
  • Universel stikbar signalkredsbeskyttelse
  • Beskyttelse til to separate jordpotentialfrit drevne signalkredse
  • Stik kan trækkes impedansneutralt til test- og serviceformål
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2838241
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CL2111 -
Katalogside Side 123 (C_4_2019)
GTIN 4017918182656
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 20,899 g
Toldtarifnummer 85363010
Oprindelsesland DE (Germany)