Overspændingsbeskyttelsesstik - PT 2XEX(I)-24DC-ST - 2838225

Beskyttelsesstik PT med beskyttelseskobling til to 2-leder jordpotentialefrie Ex-i-signalkredse. Mærkespænding: 24 V DC, HART-egnet.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Stik kan testes med CHECKMASTER
  • Høj servicekomfort takket være todelt opbygning
  • Tilpasset de særlige krav i egensikre strømkredse
  • Basiselementet forbliver fast bestanddel af installationen
  • Universel stikbar signalkredsbeskyttelse
  • Stik kan trækkes impedansneutralt til test- og serviceformål
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2838225
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CL2113 -
Katalogside Side 132 (C_4_2017)
GTIN 4017918182861
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 21,090 g
Toldtarifnummer 85363010