Overspændingsafleder type 2 - VAL-MS 230/3+1 FM - 2838199

Overspændingsafleder bestående af grunddel med FM-kontakt med beskyttelsesstik, til montage på NS 35/7,5, mærkespænding: 230 V AC, 3+1-kobling

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Potientialfri fjernmeldekontakt
  • Type 2-afleder med flere kanaler
  • Optisk, mekanisk statusvisning af de enkelte afledere
  • Universelt stikbare overspændingsafledere type 2
  • Mekanisk kodning af alle indbygningspladser
  • Adskilleanordning på hvert enkelt stik
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2838199
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL1321 -
Katalogside Side 52 (C_4_2017)
GTIN 4017918172800
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 399,700 g
Toldtarifnummer 85363030