Overspændingsbeskyttelsesenhed - TT-2-PE- 24DC - 2838186

Rækkeklemme med 3-trins overspændingsbeskyttelse til en jordpotentialefri dobbeltleder, separat PE-tilslutning, mærkespænding: 24 V DC, montering på NS 35/7,5, klemmebredde: 6,2 mm, klemmehøjde: 54,6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varianter med og uden skillekniv
  • Beskyttelse af en jordpotentialfri dobbeltleder
  • Beskyttelse af to signalledere med fælles referencepotentiale
  • Rækkeklemmer i flere trin med skruetilslutning
  • Aktivering af signalkredsene med skillekniv
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2838186
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CL2221 -
Katalogside Side 94 (C_6_2015)
GTIN 4017918172855
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 26,400 g
Toldtarifnummer 85363010