Enkeltrelæ - REL-IR/LDP-220DC/2X21 - 2834957

Illustrationen viser REL-IR/LDP- 24DC/2X21

Stikbart industrirelæ med effektkontakter, 2 skiftekontakter, testtast, status-LED, friløbsdiode, mekanisk koblingsstedvisning, polaritet A1+, A2-, indgangsspænding: 220 V DC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Med manuel betjening
  • DC-typer med integreret friløbsdiode
  • Integreret status-LED
  • Mekanisk koblingsstedvisning

Varedata

Bestillingsnøgle 2834957
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK6193 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 386 (C_7_2015)
GTIN 4046356482073
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 38,640 g
Toldtarifnummer 85364900
Oprindelsesland JP (Japan)