Relæmodul - PR2-RSC3-LV-230AC/4X21AU - 2834753

Illustrationen viser 24 V DC-variant

Færdigmonterede relæmoduler med skruetilslutning, bestående af: relæsokkel, industrirelæ med integreret LED og fikserbar håndbetjeningsknap, varistormodul og holdebøjle. Indgangsspænding: 230 V AC, 4 skiftekontakter med forgyldte kontakter, 5 A

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Friløbsdiode er integreret i relæet ved DC-typer
  • Relæ med låsbar håndbetjening og status-LED
  • Logisk kontaktanordning ved hjælp af 1/3-etage-relæsokkel
  • Mekanisk koblingsstedvisning
  • 4 skiftetyper med flerlags-guldkontakter

Varedata

Bestillingsnøgle 2834753
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle CK631H -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 397 (C_7_2015)
GTIN 4046356044578
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 121,120 g
Toldtarifnummer 85364900
Oprindelsesland JP (Japan)