Relæmodul - PR2-RSC3-LV- 24AC/4X21AU - 2834737

Illustrationen viser 24 V DC-variant

Færdigmonterede relæmoduler med skruetilslutning, bestående af: relæsokkel, industrirelæ med integreret LED og fikserbar håndbetjeningsknap, varistormodul og holdebøjle. Indgangsspænding: 24 V AC, 4 skiftekontakter med forgyldte kontakter, 5 A

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Friløbsdiode er integreret i relæet ved DC-typer
  • Relæ med låsbar håndbetjening og status-LED
  • Logisk kontaktanordning ved hjælp af 1/3-etage-relæsokkel
  • 4 skiftetyper med flerlags-guldkontakter
  • Mekanisk koblingsstedvisning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2834737
Pakningsstørrelse 5 STK
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 397 (C-7-2015)
GTIN 4017918996291
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 117,660 g
Toldtarifnummer 85364900
Oprindelsesland JP (Japan)