Relæmodul - PR2-RSP3-LV- 24AC/2X21 - 2834698

Illustrationen viser 24 V DC-variant

Færdigmonterede relæmoduler med stikbar fjederkrafttilslutning, bestående af relæsokkel, industrirelæ med integreret LED og fikserbar håndbetjeningsknap, varistor-beskyttelsesmodul og holdebøjle. Indgangsspænding: 24 V AC, 2 skiftekontakter, 10 A

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Friløbsdiode er integreret i relæet ved DC-typer
  • Relæ med låsbar håndbetjening og status-LED
  • Mekanisk koblingsstedvisning
  • Logisk kontaktanordning ved hjælp af 1/3-etage-relæsokkel
  • 4 skiftetyper med flerlags-guldkontakter

Varedata

Bestillingsnøgle 2834698
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle CK632A -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 395 (C_7_2013)
GTIN 4017918996260
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 125,000 g
Toldtarifnummer 85364900