Relæmodul - PR2-RSC3-LV-230AC/2X21 - 2834672

Illustrationen viser 24 V DC-variant

Færdigmonterede relæmoduler med skruetilslutning, bestående af: relæsokkel, industrirelæ med integreret LED og fikserbar håndbetjeningsknap, varistor-beskyttelsesmodul og holdebøjle. Indgangsspænding: 230 V AC, 2 skiftekontakter, 10 A

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Relæ med låsbar håndbetjening og status-LED
  • Friløbsdiode er integreret i relæet ved DC-typer
  • 4 skiftetyper med flerlags-guldkontakter
  • Logisk kontaktanordning ved hjælp af 1/3-etage-relæsokkel
  • Mekanisk koblingsstedvisning

Varedata

Bestillingsnøgle 2834672
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle CK631A -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 396 (C_7_2015)
GTIN 4017918996253
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 118,300 g
Toldtarifnummer 85364900
Oprindelsesland JP (Japan)